Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | Larghezza chiave (mm) | da (mm) | db (mm) | Lunghezza [L1] (mm) | Lunghezz [L2] (mm) | Lunghezz [L3] (mm) | Diametro del cerchio della variazione (mm) | Tipo di catena secondo la norma ISO 606 | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.07 | 08 A/B-2 | Standard | 0.4 | ||
484.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 51.37 | 10 A/B-2 | Standard | 0.4 | ||
484.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.07 | 10 A/B-2 | con lamiera elastica | 0.4 | ||
462.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 36 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 49.78 | 12 B-2 | Standard | 0.4 | ||
462.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31.2 | 45.7 | 61.4 | 51.37 | 12 B-2 | con lamiera elastica | 0.4 | ||
594.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30.7 | 50.7 | 71.4 | 66.37 | 16 B-2 | Standard | 0.5 | ||
963.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30.7 | 50.7 | 71.4 | 66.37 | 16 B-2 | con lamiera elastica | 0.5 |
Loading...
Velocità circonferenziale max. ammessa al diametro esterno | 7 m/s | Lubrificante | Olio | Alimentazione del lubrificante | radiale |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | 0 °C … +60 °C | Design | Duplex (doppia fila) | Materiale | Pignone: plastica, rullo: schiuma PU a cellule aperte |
Utilizzo | Lubrificazione delle catene |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
Larghezza chiave(mm)
da(mm)
db(mm)
Lunghezza [L1](mm)
Lunghezz [L2](mm)
Lunghezz [L3](mm)
Diametro del cerchio della variazione(mm)
Tipo di catena secondo la norma ISO 606
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali