Ingranaggio di lubrificazione denti dritti PINION, alimentazione del lubrificante radiale

Ingranaggio di lubrificazione denti dritti PINION, alimentazione del lubrificante radiale
  • Sconto volumi elevati
Ingranaggio di lubrificazione denti elicoidali sinistri (..-SL), denti elicoidali destri (..-SR) e denti dritti (..-G), alimentazione del lubrificante radiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SR-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-G-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SL-W
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SR-W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti B
(mm)
da
(mm)
Lunghezza [L]
(mm)
Diametro del cerchio della variazione
(mm)
Modulo
(mm)
Design Peso
(kg)

437.31 €

1 Disponibile 4 giorni 24153946.4361.5dentatura diritta0.5

437.31 €

1 Disponibile 4 giorni 241541.246.438.21.5denti elicoidali sinistr0.5

437.31 €

1 Disponibile 4 giorni 241541.246.438.21.5dentatura elicoidale che sale a destra0.5

438.40 €

1 Disponibile 4 giorni 17203851.4342dentatura diritta0.3

396.55 €

1 Disponibile 4 giorni 172040.151.436.082denti elicoidali sinistr0.3

402.06 €

1 Disponibile 4 giorni 172040.151.436.082dentatura elicoidale che sale a destra0.3

502.31 €

1 Disponibile 4 giorni 17305761.4513dentatura diritta0.4

517.74 €

1 Disponibile 4 giorni 173060.161.454.113denti elicoidali sinistr0.4

518.72 €

1 Disponibile 4 giorni 173060.161.454.113dentatura elicoidale che sale a destra0.4

526.54 €

1 Disponibile 4 giorni 17407671.4684dentatura diritta0.5

524.34 €

1 Disponibile 4 giorni 174080.271.472.154denti elicoidali sinistr0.5

526.54 €

1 Disponibile 4 giorni 174080.271.472.154dentatura elicoidale che sale a destra0.5

628.97 €

1 Disponibile 4 giorni 17509581.4855dentatura diritta0.6

628.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1750100.281.490.195denti elicoidali sinistr0.6

628.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1750100.281.490.195dentatura elicoidale che sale a destra0.6

682.95 €

1 Disponibile 4 giorni 176011491.41026dentatura diritta0.7

693.98 €

1 Disponibile 4 giorni 1760120.291.4108.236denti elicoidali sinistr0.7

682.62 €

1 Disponibile 4 giorni 1760120.291.4108.236dentatura elicoidale che sale a destra0.7

936.31 €

1 Disponibile 4 giorni 17801521111368dentatura diritta0.8

1,002.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1780160.3111144.38denti elicoidali sinistr0.8

1,017.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1780160.3111144.38dentatura elicoidale che sale a destra0.8

1,419.89 €

1 Disponibile 4 giorni 1710019013117010dentatura diritta0.9

1,553.72 €

1 Disponibile 4 giorni 17100200.4131180.3810denti elicoidali sinistr0.9

1,552.06 €

1 Disponibile 4 giorni 17100200.4131180.3810dentatura elicoidale che sale a destra0.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità circonferenziale max. ammessa al diametro esterno 5 m/s Lubrificante Olio, lubrifica fino a NLGI 2 Alimentazione del lubrificante radiale
Temperatura di esercizio(°C) -30 °C ... +140 °C Materiale schiuma PU a cellule aperte Utilizzo Rilubrificazione della dentatura

Supporto tecnico