Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S623-HLC
Diametro esterno D(φ) | 10 | Larghezza B(mm) | 4 | Diametro del foro(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 538 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 175 | Numero di giri limite | 84000 1/min |
Numero di giri di riferimento | 67000 1/min | Peso(g) | 1.45 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S62, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione, il codice articolo è il seguente: S623-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S623-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali