Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WH30X7300-C60-0001-EWL-H7
L(mm) | 7300 | Diametro interno [d](mm) | 18 | Peso/Unità(kg) | 27.7 |
---|
Si trova sulla pagina di Albero cavo WH Series, il codice articolo è il seguente: WH30X7300-C60-0001-EWL-H7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH30X7300-C60-0001-EWL-H7.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali