Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HF0306-KF-R-L564 |
HF0406-KF-R-A-L564 |
HF0612-KF-R-A-L564 |
HF0812-KF-R-A-L564 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione | Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno | Diametro esterno (mm) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Momento torcente ammissibile [M d per] (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45000 1/min | 8000 1/min | 6.5 | 6 | 3 | 0.06 | 0.717 | ||
- | 23.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34000 1/min | 8000 1/min | 8 | 6 | 4 | 0.1 | 0.973 | |
- | 23.46 € | 890 | Disponibile | 4 giorni | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 12 | 6 | 0.6 | 2.865 | |
- | 23.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 12 | 8 | 1 | 3.465 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione
Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno
Diametro esterno(mm)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Momento torcente ammissibile [M d per](Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali