Gabbia a rullini KZK, ad una corona, simile a KZK, testa di biella

Gabbia a rullini KZK, ad una corona, simile a KZK, testa di biella
  • Sconto volumi elevati
Gabbia a rullini KZK, ad una corona, simile a KZK, testa di biella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KZK12X16X10/0-7/QN4.42
KZK16X21X10/0-7/QN4.42
KZK16X22X12/0-7
KZK16X22X12/0-7/QN4.42
KZK22X28X13-A/0-7/QN4.42
KZK25X32X16-A/0-7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Tipologia di prodotto Numero di giri limite Diametro interno delimitato dai rullini [F w]
(mm)
Diametro esterno delimitato dai rullini [E w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(g)
-

5.83 €

10 Disponibile 4 giorni 10QN4.42-1216640072003.58

5.51 €

10 Disponibile 4 giorni 10QN4.4223200 1/min1621820092006.09

9.23 €

10 Disponibile 4 giorni 12-22900 1/min162211000119009.38
-

9.23 €

10 Disponibile 4 giorni 12QN4.4222900 1/min162211000119009.38

13.75 €

5 Disponibile 4 giorni 13QN4.4219600 1/min2228139001750013.82
-

41.17 €

5 Disponibile 4 giorni 16-17200 1/min2532182002310024.98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ordinamento degli aghi 0-7

Supporto tecnico