Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.
I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.
Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23330.3003 |
23330.3004 |
23330.3005 |
23330.3103 |
23330.3104 |
23330.3105 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | b1 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l4 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | Dimensione nominale | F1 (kN) | Staffa | Peso (g) | l3 (mm) | b3 (mm) | h3 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | Controarresto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 38 | 5,2 | 4 | 12 | 47 | 11 | 6,4 | 13 | 3 | 1,6 | Acciaio, zincato e passivato | 143 | 69 | 18 | 99 | 26 | 26 | Acciaio, zincato e passivato | |||
48.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 48 | 6,5 | 6 | 19 | 70 | 14 | 8 | 19 | 4 | 3,2 | Acciaio, zincato e passivato | 365 | 93 | 23 | 135,5 | 35 | 39 | Acciaio, zincato e passivato | |||
85.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | 64,3 | 8,5 | 8 | 26 | 94,5 | 19 | 9,5 | 32 | 5 | 7 | Acciaio, zincato e passivato | 821 | 111 | 30 | 171,5 | 53,5 | 56 | Acciaio, zincato e passivato | |||
62.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 38 | 5,2 | 4 | 12 | 47 | 11 | 6,4 | 13 | 3 | 1,6 | Acciaio inox | 144 | 69 | 18 | 99 | 26 | 26 | Acciaio inox | |||
85.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | 48 | 6,5 | 6 | 19 | 70 | 14 | 8 | 19 | 4 | 3,2 | Acciaio inox | 365 | 93 | 23 | 135,5 | 35 | 39 | Acciaio inox | |||
182.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 64,3 | 8,5 | 8 | 26 | 94,5 | 19 | 9,5 | 32 | 5 | 7 | Acciaio inox | 821 | 111 | 30 | 171,5 | 53,5 | 56 | Acciaio inox |
Loading...
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì | Temperatura max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -10 | α(°) | 90 | Impugnatura | Plastica |
Perni | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l4(mm)
l6(mm)
l7(mm)
Dimensione nominale
F1(kN)
Staffa
Peso(g)
l3(mm)
b3(mm)
h3(mm)
l8(mm)
l9(mm)
Controarresto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali