Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Corpo con finitura superficiale | D3 (vite senza testa) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 18 | Lucido | M10x16 | ||
12.02 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 18 | Zincato, passivato in blu | M10x16 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 18 | Lucido | M10x16 | ||
17.35 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 18 | Zincato, passivato in blu | M10x16 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | 58 | 90 | 20 | Lucido | M10x16 | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | 58 | 90 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x16 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | 60 | 90 | 20 | Lucido | M10x16 | ||
20.40 € | 1 | 4 giorni | 60 | 90 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x16 | ||
16.39 € | 1 | 4 giorni | 63 | 90 | 20 | Lucido | M10x16 | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | 63 | 90 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x16 | ||
20.24 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 20 | Lucido | M10x20 | ||
26.79 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x20 | ||
20.24 € | 1 | 4 giorni | 68 | 100 | 20 | Lucido | M10x20 | ||
26.79 € | 1 | 4 giorni | 68 | 100 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x20 | ||
20.24 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 20 | Lucido | M10x20 | ||
26.79 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x20 | ||
27.81 € | 1 | 4 giorni | 72 | 100 | 20 | Lucido | M10x20 | ||
35.05 € | 1 | 4 giorni | 72 | 100 | 20 | Zincato, passivato in blu | M10x20 | ||
27.81 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 22 | Lucido | M12x20 | ||
35.05 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 22 | Zincato, passivato in blu | M12x20 | ||
27.81 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 22 | Lucido | M12x20 | ||
35.05 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 22 | Zincato, passivato in blu | M12x20 | ||
50.81 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 22 | Lucido | M12x25 | ||
54.47 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 22 | Zincato, passivato in blu | M12x25 | ||
50.81 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 22 | Lucido | M12x20 | ||
54.47 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 22 | Zincato, passivato in blu | M12x20 | ||
59.97 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 25 | Lucido | M12x25 | ||
58.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 25 | Zincato, passivato in blu | M12x25 |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Materiale | Acciaio | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | Grano con cava esagonale |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
Spessore
Corpo con finitura superficiale
D3 (vite senza testa)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali