Codice articolo del costruttore: 04232-9541304X30
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 36.2 mm
Corpo con finitura superficiale: Disseccato
A1=lunghezza impugnatura: 41.7 mm
B=larghezza: 14.4 mm
B1: 11.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04232-9541304X30
Codice componente
|
---|
04232-9541304X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4308 |
Si trova sulla pagina di Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox (04232), il codice articolo è il seguente: 04232-9541304X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04232-9541304X30.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04232-0541004X15 |
04232-0541004X20 |
04232-0541004X30 |
04232-0541005X20 |
04232-0541005X30 |
04232-0541005X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
19.93 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 |