Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox (04232)

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)

· Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-0512004X15
04232-0512004X20
04232-0512004X30
04232-0512005X20
04232-0512005X30
04232-0512005X40
04232-0512005X50
04232-0512304X15
04232-0512304X20
04232-0512304X30
04232-0512305X20
04232-0512305X30
04232-0512305X40
04232-0512305X50
04232-1512005X20
04232-1512005X30
04232-1512005X40
04232-1512005X50
04232-1512006X20
04232-1512006X30
04232-1512006X40
04232-1512006X50
04232-1512305X20
04232-1512305X30
04232-1512305X40
04232-1512305X50
04232-1512306X20
04232-1512306X30
04232-1512306X40
04232-1512306X50
04232-2512008X25
04232-2512008X30
04232-2512008X40
04232-2512008X50
04232-2512010X25
04232-2512010X30
04232-2512010X40
04232-2512010X50
04232-2512308X25
04232-2512308X30
04232-2512308X40
04232-2512308X50
04232-2512310X25
04232-2512310X30
04232-2512310X40
04232-2512310X50
04232-9512003X10
04232-9512003X15
04232-9512003X30
04232-9512004X10
04232-9512004X15
04232-9512004X30
04232-9512303X10
04232-9512303X15
04232-9512303X30
04232-9512304X10
04232-9512304X15
04232-9512304X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

18.31 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M415.4811.21715012.5100

18.31 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M415.4811.21720012.5100

18.31 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M415.4811.21730012.5100

18.31 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.21720012.5100

18.31 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.21730012.5100

19.00 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.21740012.5100

19.00 €

1 4 giorni 52.3Elettrolucidato59.11813M515.4811.21750012.5100

16.45 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M415.4811.21715012.5100

16.45 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M415.4811.21720012.5100

16.45 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M415.4811.21730012.5100

16.45 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.21720012.5100

16.45 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.21730012.5100

17.10 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.21740012.5100

17.10 €

1 4 giorni 52.3Disseccato59.11813M515.4811.21750012.5100

21.53 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518.1914.5222011.24120

21.53 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518.1914.5223011.24120

22.34 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518.1914.5224011.24120

22.34 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M518.1914.5225011.24120

21.53 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618.1914.5222011.24120

21.53 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618.1914.5223011.24120

22.34 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618.1914.5224011.24120

22.34 €

1 4 giorni 70.4Elettrolucidato79.221.515M618.1914.5225011.24120

19.38 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518.1914.5222011.24120

19.38 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518.1914.5223011.24120

20.11 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518.1914.5224011.24120

20.11 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M518.1914.5225011.24120

19.38 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618.1914.5222011.24120

19.38 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618.1914.5223011.24120

20.11 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618.1914.5224011.24120

20.11 €

1 4 giorni 70.4Disseccato79.221.515M618.1914.5225011.24120

29.30 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M827.1111828.52521.58350

29.30 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M827.1111828.53021.58350

30.18 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M827.1111828.54021.58350

30.18 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M827.1111828.55021.58350

29.30 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M1027.1111828.52521.58350

29.30 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M1027.1111828.53021.58350

30.18 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M1027.1111828.54021.58350

30.18 €

1 4 giorni 96Elettrolucidato10833.324M1027.1111828.55021.58350

26.34 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M827.1111828.52521.58350

26.34 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M827.1111828.53021.58350

27.17 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M827.1111828.54021.58350

27.17 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M827.1111828.55021.58350

26.34 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M1027.1111828.52521.58350

26.34 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M1027.1111828.53021.58350

27.17 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M1027.1111828.54021.58350

27.17 €

1 4 giorni 96Disseccato10833.324M1027.1111828.55021.58350

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M312691310911.590

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M312691315911.590

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M312691330911.590

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M412691310911.590

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M412691315911.590

17.22 €

1 4 giorni 36.2Elettrolucidato41.714.411.5M412691330911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M312691310911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M312691315911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M312691330911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M412691310911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M412691315911.590

15.50 €

1 4 giorni 36.2Disseccato41.714.411.5M412691330911.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Supporto tecnico