Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza foro calibrato con cava (06502)

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza foro calibrato con cava (06502)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Modello: con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06502-110802
06502-1108026
06502-111003
06502-1110036
06502-121003
06502-1210036
06502-121204
06502-1212046
06502-131204
06502-1312046
06502-131405
06502-1314056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D7
(mm)
A=interasse
(mm)
B3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

52.51 €

1 4 giorni Grigio nerastro1Senza foro trasversale10412.7248-80284.247.528.513-9-0.1000

56.51 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211Con foro trasversale10412.7248M680284.247.528.5137.59no0.1000

52.51 €

1 4 giorni Grigio nerastro1Senza foro trasversale10412.72410-80384.247.528.513-11.4-0.0947

56.51 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211Con foro trasversale10412.72410M680384.247.528.5137.511.4no0.0950

52.96 €

1 4 giorni Grigio nerastro2Senza foro trasversale12915.72910-1003104.258.535.513-11.4-0.1900

56.97 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70212Con foro trasversale12915.72910M61003104.258.535.5137.511.4no0.1900

52.96 €

1 4 giorni Grigio nerastro2Senza foro trasversale12915.72912-1004104.258.535.513-13.8-0.1529

56.97 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70212Con foro trasversale12915.72912M61004104.258.535.5137.513.8no0.1530

53.71 €

1 4 giorni Grigio nerastro3Senza foro trasversale16119.53612-1254139824418.5-13.8-0.3054

57.70 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70213Con foro trasversale16119.53612M61254139824418.57.513.8no0.3050

53.71 €

1 4 giorni Grigio nerastro3Senza foro trasversale16119.53614-1255139824418.5-16.3-0.2960

57.70 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70213Con foro trasversale16119.53614M61255139824418.57.516.3no0.2960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle d'inversione Materiale principale Resina termoplastica Colore principale Grigio nerastro
Materiale dei componenti Resina termoplastica Versione 1 Foro calibrato con cava Forma B
Denominazione Manovella Tipo di stampo Impugnatura di sicurezza Tipo di prodotto Impugnatura di sicurezza
RoHS

Supporto tecnico