Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06500-2108 |
06500-21086 |
06500-2110 |
06500-21106 |
06500-2210 |
06500-2212 |
06500-22106 |
06500-22126 |
06500-2312 |
06500-2314 |
06500-23126 |
06500-23146 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Versione 2 | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D7 (mm) | A=interasse (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.44 € | 1 | 4 giorni | 1 | Senza foro trasversale | 104 | 12.7 | 24 | - | 80 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 8 | - | 0.1073 | ||
49.50 € | 1 | 4 giorni | 1 | Con foro trasversale | 104 | 12.7 | 24 | M6 | 80 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 8 | no | 0.1070 | ||
45.44 € | 1 | 4 giorni | 1 | Senza foro trasversale | 104 | 12.7 | 24 | - | 80 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 10 | - | 0.1037 | ||
49.50 € | 1 | 4 giorni | 1 | Con foro trasversale | 104 | 12.7 | 24 | M6 | 80 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 10 | no | 0.1040 | ||
48.67 € | 1 | 4 giorni | 2 | Senza foro trasversale | 129 | 15.7 | 29 | - | 100 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 10 | - | 0.1779 | ||
48.67 € | 1 | 4 giorni | 2 | Senza foro trasversale | 129 | 15.7 | 29 | - | 100 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 12 | - | 0.1732 | ||
52.73 € | 1 | 4 giorni | 2 | Con foro trasversale | 129 | 15.7 | 29 | M6 | 100 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 10 | no | 0.1780 | ||
52.73 € | 1 | 4 giorni | 2 | Con foro trasversale | 129 | 15.7 | 29 | M6 | 100 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 12 | no | 0.1730 | ||
52.91 € | 1 | 4 giorni | 3 | Senza foro trasversale | 161 | 19.5 | 36 | - | 125 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | - | 12 | - | 0.3825 | ||
52.91 € | 1 | 4 giorni | 3 | Senza foro trasversale | 161 | 19.5 | 36 | - | 125 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | - | 14 | - | 0.3754 | ||
57.10 € | 1 | 4 giorni | 3 | Con foro trasversale | 161 | 19.5 | 36 | M6 | 125 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 7.5 | 12 | no | 0.3820 | ||
57.10 € | 1 | 4 giorni | 3 | Con foro trasversale | 161 | 19.5 | 36 | M6 | 125 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 7.5 | 14 | no | 0.3750 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | Grigio nerastro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | Brunito | Versione 1 | Quadro incassato |
Forma | C | Denominazione | Manovella | Tipo di stampo | Con impugnatura pieghevole |
Tipo di prodotto | Impugnatura pieghevole |
Configura
Proprietà di base
Misura
Versione 2
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
D(mm)
D7(mm)
A=interasse(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali