Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa (06480) (Codici componente)

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa (06480)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06480-106X10
06480-108X10
06480-108X12
06480-110X12
06480-110X14
06480-112X14
06480-112X17
06480-116X17
06480-116X19
06480-120X19
06480-120X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
A=interasse
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

16.08 €

1 4 giorni 2063169252204010+0.2

18.19 €

1 4 giorni 24802010965244410+0.2

18.19 €

1 4 giorni 24802010965244412+0.2

19.60 €

1 4 giorni 281002012065285512+0.2

19.60 €

1 4 giorni 281002012065285514+0.3

25.94 €

1 4 giorni 341252514183345814+0.3

25.94 €

1 4 giorni 341252514183345817+0.3

33.09 €

1 4 giorni 371602515383387017+0.3

33.09 €

1 4 giorni 371602515383387019+0.3

45.86 €

1 4 giorni 4020032189105448419+0.3

45.86 €

1 4 giorni 4020032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle d'inversione Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale Disseccato
Forma F Forma-Tipo Con presa fissa Presa Maniglia della macchina

Supporto tecnico