Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02026-0508 |
02026-0510 |
02026-0610 |
02026-0612 |
02026-0812 |
02026-0818 |
02026-1014 |
02026-1022 |
02026-1216 |
02026-1224 |
02026-1620 |
02026-1630 |
02026-2026 |
02026-2036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Misura | Versione 1 | F (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | - | Corto | - | 1 | 8 | ||
8.72 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | - | Lungo | - | 1 | 10 | ||
8.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | - | Corto | - | 1 | 10 | ||
9.37 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | - | Lungo | - | 1 | 12 | ||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Acciaio | Corto | Acciaio | 1.2 | 12 | ||
9.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Acciaio | Lungo | Acciaio | 1.2 | 18 | ||
10.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Corto | Acciaio | 1.5 | 14 | ||
10.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Lungo | Acciaio | 1.5 | 22 | ||
11.87 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | Acciaio | Corto | Acciaio | 1.5 | 16 | ||
12.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | Acciaio | Lungo | Acciaio | 1.5 | 24 | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | 16 | 26 | Acciaio | Corto | Acciaio | 1.5 | 20 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | 26 | Acciaio | Lungo | Acciaio | 1.5 | 30 | ||
16.49 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | Acciaio | Corto | Acciaio | 2.5 | 26 | ||
16.84 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | Acciaio | Lungo | Acciaio | 2.5 | 36 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
Misura
Versione 1
F(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali