Supporto eccentrico con foro di centraggio (03331)

Supporto eccentrico con foro di centraggio (03331)
· Non trattato

· Facile utilizzo

· Spazio per il montaggio ridotto

· Posizione di montaggio a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03331-101
03331-121
03331-151
03331-181
03331-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
M
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)

22.99 €

1 4 giorni 101012.129.82.2521.91.5

23.92 €

1 4 giorni 12121.63.3511.8222.91.5

24.88 €

1 4 giorni 15152.55.314.82.252.54.62

26.16 €

1 4 giorni 181848.515.82.252.57.42

27.50 €

1 4 giorni 202048.519.8337.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico