Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa (03425)

Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa (03425)
· Alloggiamento semplice e rapido di imbastitori a sfere con bloccaggio testa

· Le bussole portamaschi sono utilizzabili su entrambi i lati.

· Centraggio aggiuntivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03425-10512
03425-10616
03425-10816
03425-11024
03425-11230
03425-11630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

8.14 €

1 4 giorni 5M12691743622.5

8.83 €

1 4 giorni 6M167.5121853722.5

9.26 €

1 4 giorni 8M16101220.553.58.522.5

11.29 €

1 4 giorni 10M24x1.5131821.553.592.52.5

13.55 €

1 4 giorni 12M30x1.5152422.553.59.52.52.5

15.24 €

1 4 giorni 16M30x1.520242754.111.12.53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Colore principale Lucido
Versione Lucido

Supporto tecnico