Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03197-10512 |
03197-10616 |
03197-10816 |
03197-11024 |
03197-11224 |
03197-11630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 4 giorni | 5 | M12 | 6 | 9 | 25 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||
12.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | M16 | 10 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
24.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | M24 | 13 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | ||
24.05 € | 1 | 4 giorni | 12 | M24 | 15 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | ||
26.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | M30 | 20 | 24 | 40 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali