Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03184-10 |
03184-12 |
03184-16 |
03184-20 |
03184-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94 € | 1 | 4 giorni | 7.1 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | ||
25.94 € | 1 | 4 giorni | 8.28 | 23 | 20 | 13 | 10 | ||
27.67 € | 1 | 4 giorni | 11.52 | 28 | 25 | 17 | 14 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 15.49 | 33 | 30 | 16 | 13 | ||
39.56 € | 1 | 4 giorni | 19.7 | 42 | 38 | 19 | 16 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Temprato e rettificato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Ossidato nero | Versione | Ossidato nero |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali