Anelli distanziatori (03089)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-90811021
03089-90811022
03089-90811031
03089-90811032
03089-90811041
03089-90811042
03089-90811061
03089-90811062
03089-90811081
03089-90811082
03089-91014021
03089-91014022
03089-91014031
03089-91014032
03089-91014041
03089-91014042
03089-91014061
03089-91014062
03089-91014081
03089-91014082
03089-91215021
03089-91215022
03089-91215041
03089-91215042
03089-91215051
03089-91215052
03089-91215061
03089-91215062
03089-91215081
03089-91215082
03089-91217021
03089-91217022
03089-91217041
03089-91217042
03089-91217051
03089-91217052
03089-91217061
03089-91217062
03089-91217081
03089-91217082
03089-91621041
03089-91621042
03089-91621051
03089-91621052
03089-91621061
03089-91621062
03089-91621081
03089-91621082
03089-91621101
03089-91621102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice acciaio L=altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.62 €

1 4 giorni 8111.430520.0006

0.90 €

1 4 giorni 8111.440420.0007

0.69 €

1 4 giorni 8111.430530.0010

0.97 €

1 4 giorni 8111.440430.0010

0.75 €

1 4 giorni 8111.430540.0013

1.06 €

1 4 giorni 8111.440440.0013

0.77 €

1 4 giorni 8111.430560.0020

1.12 €

1 4 giorni 8111.440460.0020

0.84 €

1 4 giorni 8111.430580.0027

1.20 €

1 4 giorni 8111.440480.0027

0.69 €

1 4 giorni 10141.430520.0011

0.97 €

1 4 giorni 10141.440420.0011

0.76 €

1 4 giorni 10141.430530.0016

1.09 €

1 4 giorni 10141.440430.0016

0.77 €

1 4 giorni 10141.430540.0022

1.12 €

1 4 giorni 10141.440440.0022

0.80 €

1 4 giorni 10141.430560.0035

1.16 €

1 4 giorni 10141.440460.0034

0.95 €

1 4 giorni 10141.430580.0046

1.34 €

1 4 giorni 10141.440480.0045

0.73 €

1 4 giorni 12151.430520.0009

0.99 €

1 4 giorni 12151.440420.0009

0.84 €

1 4 giorni 12151.430540.0018

1.20 €

1 4 giorni 12151.440440.0018

0.91 €

1 4 giorni 12151.430550.0023

1.30 €

1 4 giorni 12151.440450.0023

0.95 €

1 4 giorni 12151.430560.0028

1.34 €

1 4 giorni 12151.440460.0028

1.06 €

1 4 giorni 12151.430580.0038

1.48 €

1 4 giorni 12151.440480.0038

0.80 €

1 4 giorni 12171.430520.0016

1.16 €

1 4 giorni 12171.440420.0016

0.94 €

1 4 giorni 12171.430540.0034

1.31 €

1 4 giorni 12171.440440.0034

1.06 €

1 4 giorni 12171.430550.0042

1.48 €

1 4 giorni 12171.440450.0042

1.13 €

1 4 giorni 12171.430560.0052

1.56 €

1 4 giorni 12171.440460.0052

1.17 €

1 4 giorni 12171.430580.0069

1.63 €

1 4 giorni 12171.440480.0069

1.10 €

1 4 giorni 16211.430540.0044

1.55 €

1 4 giorni 16211.440440.0044

1.17 €

1 4 giorni 16211.430550.0055

1.63 €

1 4 giorni 16211.440450.0055

1.23 €

1 4 giorni 16211.430560.0065

1.77 €

1 4 giorni 16211.440460.0067

1.32 €

1 4 giorni 16211.430580.0087

1.88 €

1 4 giorni 16211.440480.0087

1.41 €

1 4 giorni 16211.4305100.0110

2.00 €

1 4 giorni 16211.4404100.0110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Denominazione Anello distanziatore
RoHS Yes PL Edelstahl Yes

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico