Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-9105 |
03089-91005 |
03089-9106 |
03089-91006 |
03089-9108 |
03089-91008 |
03089-91010 |
03089-9110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 6 | ||
15.93 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 6 | ||
13.03 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 7 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 7 | ||
13.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13.5 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 9.5 | ||
17.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13.5 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 9.5 | ||
18.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 11.5 | ||
14.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 11.5 |
Loading...
Profilo di base | Dritto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali