Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-9005 |
03089-90005 |
03089-9006 |
03089-90006 |
03089-9008 |
03089-90008 |
03089-90010 |
03089-9010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale | Corpo con finitura superficiale | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 6 | ||
14.86 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 6 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 7 | ||
15.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 7 | ||
13.03 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13.5 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 9.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13.5 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 9.5 | ||
17.31 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Temprato, rettificato e brillante | 11.5 | ||
13.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Temprato, rettificato e brunito | 11.5 |
Loading...
Profilo di base | Dritto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale
Corpo con finitura superficiale
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali