Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici (03161-11)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03161-11-101

Codice componente
03161-11-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Diametro interno(mm) 10 Materiale Acciaio inox
B=larghezza(mm) 2.5 D1(mm) 20 D2(mm) 20
D3(mm) 17 D4(mm) M16x1.5 H(mm) 17
H1(mm) 3 H2(mm) 2

Si trova sulla pagina di Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di posizionamento, pneumatici (03161-11), il codice articolo è il seguente: 03161-11-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03161-11-101.

Supporto tecnico