Bussole portamaschi Forma B (inserite a pressione sul lato anteriore) (03156)

Bussole portamaschi Forma B (inserite a pressione sul lato anteriore) (03156)
· Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento

· Montaggio nella parte anteriore

· Trattato termicamente e brunito

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03156-13
03156-16
03156-20
03156-25
03156-30
03156-35
03156-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Spessore minimo piastra griglia H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

63.65 €

1 4 giorni 1334.997.617.34.4253513.5M4x711.564.5202011.91

51.71 €

1 4 giorni 1636.997.620.74.4293721M4x711.564.5202011.91

53.01 €

1 4 giorni 2044.999.524.85.4354521M5x915.826252516.21

58.51 €

1 4 giorni 2554.991130.46.4425525.5M6x1019.947252520.32

61.87 €

1 4 giorni 3059.991136.26.4486030.5M6x1121.777303022.15

88.32 €

1 4 giorni 3569.991441.38.4567040M8x1722.619323222.99

125.37 €

1 4 giorni 5091.991758.410.4759255M10x1831.1211454531.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Forma B

Supporto tecnico