Bussole portamaschi Forma A (inserite a pressione sul lato posteriore) (03155)

Bussole portamaschi Forma A (inserite a pressione sul lato posteriore) (03155)
· Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento

· Montaggio sul retro

· Trattato termicamente e brunito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03155-13
03155-16
03155-20
03155-25
03155-30
03155-35
03155-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Spessore minimo piastra griglia H
(mm)
T
(mm)

44.01 €

1 4 giorni 132517.320.03202612.16.65.58206.92

35.74 €

1 4 giorni 1628.620.722.03222912.16.96.6207.24

37.16 €

1 4 giorni 2032.224.828.03283317.18.428.13258.74

42.68 €

1 4 giorni 2540.230.435.0335412110.2210.162510.54

45.37 €

1 4 giorni 3048.236.242.03424921.810.6311.183010.95

69.35 €

1 4 giorni 3554.241.348.03485525.112.1814.783212.5

105.25 €

1 4 giorni 5075.258.467.03677631.115.4318.674515.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Forma A

Supporto tecnico