Bussole di centraggio acciaio inox (03154-02)

Bussole di centraggio acciaio inox (03154-02)
· Temprato

· Possibilità di precisione di ripetibilità di ±0,013 mm

· Due diverse classi di qualità di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03154-02-113013
03154-02-113020
03154-02-116020
03154-02-116025
03154-02-120020
03154-02-120025
03154-02-125020
03154-02-125025
03154-02-130020
03154-02-130025
03154-02-135020
03154-02-135025
03154-02-135040
03154-02-135050
03154-02-150020
03154-02-150025
03154-02-150040
03154-02-150050
03154-02-213013
03154-02-213020
03154-02-216020
03154-02-216025
03154-02-220020
03154-02-220025
03154-02-225020
03154-02-225025
03154-02-230020
03154-02-230025
03154-02-235020
03154-02-235025
03154-02-235040
03154-02-235050
03154-02-250020
03154-02-250025
03154-02-250040
03154-02-250050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Misura Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=tolleranza
(mm)

35.54 €

1 4 giorni 1319.04Grado I19.01613+0.005 - +0.018

37.87 €

1 4 giorni 1319.04Grado I19.01620+0,005 - +0,018

37.87 €

1 4 giorni 1625.042Grado I25.01620+0.005 - +0.018

40.20 €

1 4 giorni 1625.042Grado I25.01625+0,005 - +0,018

39.96 €

1 4 giorni 2035.042Grado I35.01820+0,005 - +0,018

43.83 €

1 4 giorni 2035.042Grado I35.01825+0,005 - +0,018

42.06 €

1 4 giorni 2535.042Grado I35.01820+0,005 - +0,018

47.51 €

1 4 giorni 2535.042Grado I35.01825+0,005 - +0,018

59.22 €

1 4 giorni 3045.042Grado I45.01820+0,005 - +0,018

60.80 €

1 4 giorni 3045.042Grado I45.01825+0,005 - +0,018

59.22 €

1 4 giorni 3545.042Grado I45.01820+0,005 - +0,018

60.80 €

1 4 giorni 3545.042Grado I45.01825+0,005 - +0,018

63.91 €

1 4 giorni 3545.042Grado I45.01840+0,005 - +0,018

66.46 €

1 4 giorni 3545.042Grado I45.01850+0,005 - +0,018

114.76 €

1 4 giorni 5063.546Grado I63.52120+0,005 - +0,018

123.15 €

1 4 giorni 5063.546Grado I63.52125+0,005 - +0,018

134.83 €

1 4 giorni 5063.546Grado I63.52140+0,005 - +0,018

145.19 €

1 4 giorni 5063.546Grado I63.52150+0,005 - +0,018

96.81 €

1 4 giorni 1319.04Grado II19.01613+0,025 - +0,050

37.87 €

1 4 giorni 1319.04Grado II19.01620+0,025 - +0,050

37.87 €

1 4 giorni 1625.042Grado II25.01620+0,025 - +0,050

40.20 €

1 4 giorni 1625.042Grado II25.01625+0,025 - +0,050

37.87 €

1 4 giorni 2035.042Grado II35.01820+0,025 - +0,050

43.83 €

1 4 giorni 2035.042Grado II35.01825+0,025 - +0,050

42.06 €

1 4 giorni 2535.042Grado II35.01820+0,025 - +0,050

43.83 €

1 4 giorni 2535.042Grado II35.01825+0,025 - +0,050

59.22 €

1 4 giorni 3045.042Grado II45.01820+0,025 - +0,050

60.80 €

1 4 giorni 3045.042Grado II45.01825+0,025 - +0,050

59.22 €

1 4 giorni 3545.042Grado II45.01820+0,025 - +0,050

60.80 €

1 4 giorni 3545.042Grado II45.01825+0,025 - +0,050

63.91 €

1 4 giorni 3545.042Grado II45.01840+0,025 - +0,050

72.57 €

1 4 giorni 3545.042Grado II45.01850+0,025 - +0,050

114.76 €

1 4 giorni 5063.546Grado II63.52120+0,025 - +0,050

123.15 €

1 4 giorni 5063.546Grado II63.52125+0,025 - +0,050

134.83 €

1 4 giorni 5063.546Grado II63.52140+0,025 - +0,050

145.19 €

1 4 giorni 5063.546Grado II63.52150+0,025 - +0,050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico