Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Misura | Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01 (mm) | L=lunghezza (mm) | T=tolleranza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.20 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | Grado I | 19.016 | 13 | +0.005 - +0.018 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | Grado I | 19.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
20.48 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | Grado I | 25.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | Grado I | 25.016 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
22.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | Grado I | 35.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | Grado I | 35.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
22.25 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | Grado I | 35.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | Grado I | 35.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
41.03 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
37.34 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
41.03 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
44.31 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 40 | +0.005 - +0.018 | ||
47.00 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado I | 45.018 | 50 | +0.005 - +0.018 | ||
71.25 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | Grado I | 63.521 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
81.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | Grado I | 63.521 | 40 | +0.005 - +0.018 | ||
87.53 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | Grado I | 63.521 | 50 | +0.005 - +0.018 | ||
25.20 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | Grado II | 19.016 | 13 | +0.025 - +0.050 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19.04 | Grado II | 19.016 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
25.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | Grado II | 25.016 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25.042 | Grado II | 25.016 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | Grado II | 35.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35.042 | Grado II | 35.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | Grado II | 35.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
31.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 35.042 | Grado II | 35.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
37.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45.042 | Grado II | 45.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
41.03 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado II | 45.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
44.31 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado II | 45.018 | 40 | +0.025 - +0.050 | ||
47.00 € | 1 | 4 giorni | 35 | 45.042 | Grado II | 45.018 | 50 | +0.025 - +0.050 | ||
75.68 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | Grado II | 63.521 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
87.53 € | 1 | 4 giorni | 50 | 63.546 | Grado II | 63.521 | 50 | +0.025 - +0.050 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Misura
Diametro per boccola di centraggio Ø +0,01(mm)
L=lunghezza(mm)
T=tolleranza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali