Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica (03090) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Maniglia ergonomica

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-05206
03090-0520684
03090-05308
03090-0530884
03090-05410
03090-0541084
03090-5206
03090-520684
03090-5308
03090-530884
03090-5410
03090-541084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Colore dei componenti Misura A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

16.05 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56581.4034Grigio nero RAL 702125015.561.82081714146

16.05 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56581.4034Rosso25015.561.82081714146

21.31 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58771.4034Grigio nero RAL 70213601882.3261023193515

21.31 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58771.4034Rosso3601882.3261023193515

29.10 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510841.4034Grigio nero RAL 702147219102.8281225223415

29.10 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510841.4034Rosso47219102.8281225223415

9.29 €

1 4 giorni Acciaio12x1.56581.0718Grigio nero RAL 702125015.561.82081714146

9.29 €

1 4 giorni Acciaio12x1.56581.0718Rosso25015.561.82081714146

11.94 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58771.0718Grigio nero RAL 70213601882.3261023193515

11.94 €

1 4 giorni Acciaio16x1.58771.0718Rosso3601882.3261023193515

13.83 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510841.0718Grigio nero RAL 702147219102.8281225223415

13.83 €

1 4 giorni Acciaio20x1.510841.0718Rosso47219102.8281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Corpo con finitura superficiale Tipo temprato Materiale dei componenti Poliammide
Forma A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico