Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado (03089)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado (03089)
· Esigenze di produzione più elevate

· Centraggio sul corpo filettato per l'accuratezza di posizionamento

· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-404410
03089-44410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

62.96 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034-Temprato, rettificato e brillante41033171111 -0.01/-0.032.8281225422303415

44.15 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51074-5.8Temprato, rettificato e brunito41033171111 -0.01/-0.032.8281225422303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma D

Supporto tecnico