Spina di posizione con sensore di stato, Forma C (03090-01) (Codici componente)

Spina di posizione con sensore di stato, Forma C (03090-01)
· Nessun bordo sporgente

· La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati

· Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento

· Eliminazione di costosi cablaggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-01-03105
03090-01-03206
03090-01-03308
03090-01-03410
03090-01-03412
03090-01-13105
03090-01-13206
03090-01-13308
03090-01-13410
03090-01-13412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

175.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Tipo temprato151.31771513125

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Tipo temprato261.82081714146

182.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Tipo temprato382.3261023193515

185.83 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Tipo temprato4102.8281225223415

189.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Tipo temprato4122.8281425223915

175.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1557Non temprato151.31771513125

177.61 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5662Non temprato261.82081714146

182.56 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5876Non temprato382.3261023193515

185.83 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51082Non temprato4102.8281225223415

189.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51286Non temprato4122.8281425223915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma C Forma-Tipo Con fessura di bloccaggio, senza controdado D2(mm) 35

Supporto tecnico