Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato (03092) (03092-1004)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato (03092) 03092-1004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03092-1004

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.36

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Diametro esterno M: 8x1 mm

Corsa S: 4 mm

Lunghezza L: 32 mm

Codice acciaio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03092-1004

Codice componente
03092-1004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

9.36 €

1 4 giorni Acciaio8x1432-5.8Tipo temprato04M3115671310126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Forma E

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato (03092), il codice articolo è il seguente: 03092-1004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03092-1004.

Tipologia prodotto

Codice componente
03092-01308
03092-01410
03092-01412
03092-11004
03092-1105
03092-11105
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

23.36 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58561.4034-Tipo temprato38M82.326101223193515

36.85 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510621.4034-Tipo temprato410M82.828121225223415

40.54 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512661.4034-Tipo temprato412M82.828141225223915

14.86 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14321.4305-Non temprato04M3115671310126

8.91 €

1 4 giorni Acciaio10x1537-5.8Tipo temprato15M41.317781513125

14.13 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15371.4305-Non temprato15M41.317781513125

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico