Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado (03092) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox e controdado (03092)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03092-04004
03092-04105
03092-04206
03092-04308
03092-04410
03092-14004
03092-14105
03092-14206
03092-14308
03092-14410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

11.45 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4034-Tipo temprato04151156131013126

10.90 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4034-Tipo temprato15231.3177151317125

12.83 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4034-Tipo temprato26231.8208171419146

17.14 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4034-Tipo temprato38282.326102319243515

28.28 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4034-Tipo temprato410282.828122522303415

11.45 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4305-Non temprato04151156131013126

10.90 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4305-Non temprato15231.3177151317125

12.83 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4305-Non temprato26231.8208171419146

17.14 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4305-Non temprato38282.326102319243515

28.28 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4305-Non temprato410282.828122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con anello Forma S

Supporto tecnico