Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03093) (03093-2412)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03093) 03093-2412

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03093-2412

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Diametro esterno M: 20x1.5 mm

Corsa S: 12 mm

Lunghezza L: 78 mm

Codice acciaio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03093-2412

Codice componente
03093-2412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.52 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51278-5.8Tipo temprato412332.842243003094-943915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma H

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03093), il codice articolo è il seguente: 03093-2412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03093-2412.

Tipologia prodotto

Codice componente
03093-02206
03093-02308
03093-02410
03093-02412
03093-2516
03093-2903
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.16 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.4034-Tipo temprato26251.82817.71903094-92146

16.81 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58681.4034-Tipo temprato38332.336242403094-933515

24.59 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510741.4034-Tipo temprato410332.840243003094-943415

27.02 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.512781.4034-Tipo temprato412332.842243003094-943915

16.52 €

1 4 giorni Acciaio24x21696-5.8Tipo temprato516403.250303603094-954620

7.49 €

1 4 giorni Acciaio6x0.753.531.5-5.8Tipo temprato93140.817111003094-99104.5

Supporto tecnico