Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato (03093) (03093-21206)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato (03093) 03093-21206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03093-21206

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Diametro esterno M: 12x1.5 mm

Corsa S: 9 mm

Lunghezza L: 54.7 mm

Codice acciaio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03093-21206

Codice componente
03093-21206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

7.82 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5954.7-5.8Tipo temprato26251.82817.703094-92186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma G

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato (03093), il codice articolo è il seguente: 03093-21206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03093-21206.

Tipologia prodotto

Codice componente
03093-201308
03093-201410
03093-201412
03093-21308
03093-21410
03093-21412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

16.23 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4034-Tipo temprato38332.3362403094-934515

24.48 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4034-Tipo temprato410332.8402403094-944315

26.95 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4034-Tipo temprato412332.8422403094-945115

9.12 €

1 4 giorni Acciaio16x1.51272-5.8Tipo temprato38332.3362403094-934515

13.55 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51579-5.8Tipo temprato410332.8402403094-944315

14.92 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51884-5.8Tipo temprato412332.8422403094-945115

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico