Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado (03093)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-202004
03093-202105
03093-202206
03093-202308
03093-202410
03093-202412
03093-202516
03093-202903
03093-212004
03093-212105
03093-212206
03093-212308
03093-212410
03093-212412
03093-212516
03093-212903
03093-22004
03093-22105
03093-22206
03093-22308
03093-22410
03093-22412
03093-22516
03093-22903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4034-Tipo temprato041812113.51303094-90156

13.47 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4034-Tipo temprato15211.32414.51703094-91165

15.25 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4034-Tipo temprato26251.82817.71903094-92186

18.12 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4034-Tipo temprato38332.336242403094-934515

26.50 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4034-Tipo temprato410332.840243003094-944315

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4034-Tipo temprato412332.842243003094-945115

33.11 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4034-Tipo temprato516403.250303603094-956020

14.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4034-Tipo temprato93140.817111003094-99124.5

14.13 €

1 4 giorni Acciaio inox8x1640.51.4305-Non temprato041812113.51303094-90156

13.47 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1846.51.4305-Non temprato15211.32414.51703094-91165

15.25 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5954.71.4305-Non temprato26251.82817.71903094-92186

18.12 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.512721.4305-Non temprato38332.336242403094-934515

26.50 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.515791.4305-Non temprato410332.840243003094-944315

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.518841.4305-Non temprato412332.842243003094-945115

33.11 €

1 4 giorni Acciaio inox24x2241041.4305-Non temprato516403.250303603094-956020

14.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.755331.4305-Non temprato93140.817111003094-99124.5

7.74 €

1 4 giorni Acciaio8x1640.5-5.8Tipo temprato041812113.51303094-90156

7.42 €

1 4 giorni Acciaio10x1846.5-5.8Tipo temprato15211.32414.51703094-91165

7.98 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5954.7-5.8Tipo temprato26251.82817.71903094-92186

9.63 €

1 4 giorni Acciaio16x1.51272-5.8Tipo temprato38332.336242403094-934515

14.26 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51579-5.8Tipo temprato410332.840243003094-944315

15.66 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51884-5.8Tipo temprato412332.842243003094-945115

17.82 €

1 4 giorni Acciaio24x224104-5.8Tipo temprato516403.250303603094-956020

8.09 €

1 4 giorni Acciaio6x0.75533-5.8Tipo temprato93140.817111003094-99124.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma H

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico