Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03094) (03094-01105)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03094) 03094-01105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03094-01105

Marca: NORELEM

Prezzo: 12.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio inox

Diametro esterno M: 10x1 mm

Corsa S: 5 mm

Lunghezza L: 47 mm

Codice acciaio: 1.4034


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03094-01105

Codice componente
03094-01105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.57 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4034-Tipo temprato15211.3241803094-91125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Grigio nero RAL 7021
Forma G

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica (03094), il codice articolo è il seguente: 03094-01105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03094-01105.

Tipologia prodotto

Codice componente
03094-01206
03094-01308
03094-01410
03094-1105
03094-11105
03094-11206
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.95 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4034-Tipo temprato26251.8282203094-92146

16.50 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58741.4034-Tipo temprato38332.3363003094-933515

24.85 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510801.4034-Tipo temprato410332.8403003094-943415

7.41 €

1 4 giorni Acciaio10x1547-5.8Tipo temprato15211.3241803094-91125

12.01 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15471.4305-Non temprato15211.3241803094-91125

13.34 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56561.4305-Non temprato26251.8282203094-92146

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico