Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox (03095)

Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox (03095)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Elevata stabilità

· Possibilità di automazione

· Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03095-01206010
03095-01206015
03095-01308010
03095-01308015
03095-1206010
03095-1206015
03095-1308010
03095-1308015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Materiale dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
L1
(mm)
Forza del pistone a 6 bar
(N)
Forza di ritrazione della molla ca.
(N)

92.35 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4034A2Acciaio inox267038.7-35.19.9-6

92.35 €

1 4 giorni Acciaio inox15921.4034A2Acciaio inox267738.7-32.911.8-6

95.76 €

1 4 giorni Acciaio inox10771.4034A2Acciaio inox386739.6-35.311.6-5.1

95.76 €

1 4 giorni Acciaio inox15891.4034A2Acciaio inox387439.6-33.111.6-5.1

84.39 €

1 4 giorni Acciaio1080-04Acciaio267038.7-35.19.9-6

84.39 €

1 4 giorni Acciaio1592-04Acciaio267738.7-32.911.8-6

86.93 €

1 4 giorni Acciaio1077-04Acciaio386739.6-35.311.6-5.1

86.93 €

1 4 giorni Acciaio1589-04Acciaio387439.6-33.111.6-5.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Diametro esterno M(mm) 20x1.5 Corpo con finitura superficiale Tipo temprato
D2(mm) M5 L2(mm) 15 SW1(mm) 18
SW2(mm) 30 Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico