Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox (03096) (03096-3410)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox (03096) 03096-3410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03096-3410

Marca: NORELEM

Prezzo: 12.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Diametro esterno M: 20x1.5 mm

Corsa S: 10 mm

Lunghezza L: 78 mm

Codice acciaio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03096-3410

Codice componente
03096-3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.57 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51078-5.8Tipo temprato410282.84003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con anello Forma T

Si trova sulla pagina di Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox (03096), il codice articolo è il seguente: 03096-3410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03096-3410.

Tipologia prodotto

Codice componente
03096-03004
03096-03105
03096-03206
03096-03308
03096-03410
03096-13004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

11.99 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4034-Tipo temprato041512103094-90126

11.43 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4034-Tipo temprato15231.32403094-91125

12.70 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4034-Tipo temprato26231.82803094-92146

15.06 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4034-Tipo temprato38282.33603094-933515

22.70 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4034-Tipo temprato410282.84003094-943415

11.99 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4305-Non temprato041512103094-90126

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico