Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con anello di trazione in acciaio inox e controdado (03096)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con anello di trazione in acciaio inox e controdado (03096)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03096-04004
03096-04105
03096-04206
03096-04308
03096-04410
03096-14004
03096-14105
03096-14206
03096-14308
03096-14410
03096-4004
03096-4105
03096-4206
03096-4308
03096-4410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.08 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4034-Tipo temprato04151211303094-90126

12.49 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4034-Tipo temprato15231.3241703094-91125

14.17 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4034-Tipo temprato26231.8281903094-92146

16.78 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4034-Tipo temprato38282.3362403094-933515

24.58 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4034-Tipo temprato410282.8403003094-943415

13.08 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14401.4305-Non temprato04151211303094-90126

12.49 €

1 4 giorni Acciaio inox10x15521.4305-Non temprato15231.3241703094-91125

14.17 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.56571.4305-Non temprato26231.8281903094-92146

16.78 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.58721.4305-Non temprato38282.3362403094-933515

24.58 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.510781.4305-Non temprato410282.8403003094-943415

7.38 €

1 4 giorni Acciaio8x1440-5.8Tipo temprato04151211303094-90126

6.84 €

1 4 giorni Acciaio10x1552-5.8Tipo temprato15231.3241703094-91125

7.41 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5657-5.8Tipo temprato26231.8281903094-92146

8.93 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5872-5.8Tipo temprato38282.3362403094-933515

13.23 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51078-5.8Tipo temprato410282.8403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con anello Forma U

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico