Perno d'arresto con leva forme A e C (03099)

Perno d'arresto con leva forme A e C (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-040410
03099-0404101
03099-040510
03099-040512
03099-0405101
03099-0405121
03099-040610
03099-040612
03099-040616
03099-0406101
03099-0406121
03099-0406161
03099-040812
03099-040816
03099-040820
03099-0408121
03099-0408161
03099-0408201
03099-041016
03099-041020
03099-0410161
03099-0410201
03099-041220
03099-0412201
03099-060410
03099-0604101
03099-060510
03099-060512
03099-0605101
03099-0605121
03099-060610
03099-060612
03099-060616
03099-0606101
03099-0606121
03099-0606161
03099-060812
03099-060816
03099-060820
03099-0608121
03099-0608161
03099-0608201
03099-061016
03099-061020
03099-0610161
03099-0610201
03099-061220
03099-0612201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.56 €

1 4 giorni 10A9341016382520148

14.56 €

1 4 giorni 10x1A9341016382520148

14.56 €

1 4 giorni 10A935101.36382520148

14.78 €

1 4 giorni 12A10.83.65121.3846.83025158

14.56 €

1 4 giorni 10x1A935101.36382520148

14.78 €

1 4 giorni 12x1.5A10.83.65121.3846.83025158

14.56 €

1 4 giorni 10A936101.86382520148

14.78 €

1 4 giorni 12A10.83.66121.8846.83025158

17.73 €

1 4 giorni 16A14.44.86161.81060.440323515

14.56 €

1 4 giorni 10x1A936101.86382520148

14.78 €

1 4 giorni 12x1.5A10.83.66121.8846.83025158

17.73 €

1 4 giorni 16x1.5A14.44.86161.81060.440323515

14.78 €

1 4 giorni 12A10.83.68122.3846.83025158

17.73 €

1 4 giorni 16A14.44.88162.31060.440323515

19.72 €

1 4 giorni 20A1868202.3127050356020

14.78 €

1 4 giorni 12x1.5A10.83.68122.3846.83025158

17.73 €

1 4 giorni 16x1.5A14.44.88162.31060.440323515

19.72 €

1 4 giorni 20x1.5A1868202.3127050356020

17.73 €

1 4 giorni 16A14.44.810162.81060.440323515

19.72 €

1 4 giorni 20A18610202.8127050356020

17.73 €

1 4 giorni 16x1.5A14.44.810162.81060.440323515

19.72 €

1 4 giorni 20x1.5A18610202.8127050356020

19.72 €

1 4 giorni 20A18612203127050356020

19.72 €

1 4 giorni 20x1.5A18612203127050356020

15.14 €

1 4 giorni 10C9341016382520148

15.14 €

1 4 giorni 10x1C9341016382520148

15.14 €

1 4 giorni 10C935101.36382520148

15.46 €

1 4 giorni 12C10.83.65121.3846.83025158

15.14 €

1 4 giorni 10x1C935101.36382520148

15.46 €

1 4 giorni 12x1.5C10.83.65121.3846.83025158

15.14 €

1 4 giorni 10C936101.86382520148

15.46 €

1 4 giorni 12C10.83.66121.8846.83025158

18.48 €

1 4 giorni 16C14.44.86161.81060.440323515

15.14 €

1 4 giorni 10x1C936101.86382520148

15.46 €

1 4 giorni 12x1.5C10.83.66121.8846.83025158

18.48 €

1 4 giorni 16x1.5C14.44.86161.81060.440323515

15.46 €

1 4 giorni 12C10.83.68122.3846.83025158

18.48 €

1 4 giorni 16C14.44.88162.31060.440323515

20.93 €

1 4 giorni 20C1868202.3127050356020

15.46 €

1 4 giorni 12x1.5C10.83.68122.3846.83025158

18.48 €

1 4 giorni 16x1.5C14.44.88162.31060.440323515

20.93 €

1 4 giorni 20x1.5C1868202.3127050356020

18.48 €

1 4 giorni 16C14.44.810162.81060.440323515

20.93 €

1 4 giorni 20C18610202.8127050356020

18.48 €

1 4 giorni 16x1.5C14.44.810162.81060.440323515

20.93 €

1 4 giorni 20x1.5C18610202.8127050356020

20.93 €

1 4 giorni 20C18612203127050356020

20.93 €

1 4 giorni 20x1.5C18612203127050356020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico