Perno d'arresto con battuta, Forma A e C (03099-20)

Perno d'arresto con battuta, Forma A e C (03099-20)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-20-1040410
03099-20-1040510
03099-20-1040512
03099-20-1040610
03099-20-1040612
03099-20-1040616
03099-20-1040812
03099-20-1040816
03099-20-10408201
03099-20-1041016
03099-20-10410201
03099-20-10412201
03099-20-1060410
03099-20-1060510
03099-20-1060512
03099-20-1060610
03099-20-1060612
03099-20-1060616
03099-20-1060812
03099-20-1060816
03099-20-10608201
03099-20-1061016
03099-20-10610201
03099-20-10612201
03099-20-2040410
03099-20-2040510
03099-20-2040512
03099-20-2040610
03099-20-2040612
03099-20-2040616
03099-20-2040812
03099-20-2040816
03099-20-20408201
03099-20-2041016
03099-20-20410201
03099-20-20412201
03099-20-2060410
03099-20-2060510
03099-20-2060512
03099-20-2060610
03099-20-2060612
03099-20-2060616
03099-20-2060812
03099-20-2060816
03099-20-20608201
03099-20-2061016
03099-20-20610201
03099-20-20612201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Forma Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.47 €

1 4 giorni 10ALato sinistro934101638251510148

17.47 €

1 4 giorni 10ALato sinistro935101.3638251510148

17.72 €

1 4 giorni 12ALato sinistro10.83.65121.3847.8301912158

17.47 €

1 4 giorni 10ALato sinistro936101.8638251510148

17.72 €

1 4 giorni 12ALato sinistro10.83.66121.8847.8301912158

21.31 €

1 4 giorni 16ALato sinistro14.44.86161.81060.44026163515

17.72 €

1 4 giorni 12ALato sinistro10.83.68122.3847.8301912158

21.31 €

1 4 giorni 16ALato sinistro14.44.88162.31060.44026163515

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato sinistro1868202.312705030206020

21.31 €

1 4 giorni 16ALato sinistro14.44.810162.81060.44026163515

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato sinistro18610202.812705030206020

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato sinistro1861220312705030206020

18.15 €

1 4 giorni 10CLato sinistro934101638251510148

18.15 €

1 4 giorni 10CLato sinistro935101.3638251510148

18.55 €

1 4 giorni 12CLato sinistro10.83.65121.3847.8301912158

18.15 €

1 4 giorni 10CLato sinistro936101.8638251510148

18.55 €

1 4 giorni 12CLato sinistro10.83.66121.8847.8301912158

22.16 €

1 4 giorni 16CLato sinistro14.44.86161.81060.44026163515

18.55 €

1 4 giorni 12CLato sinistro10.83.68122.3847.8301912158

22.16 €

1 4 giorni 16CLato sinistro14.44.88162.31060.44026163515

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato sinistro1868202.312705030206020

22.16 €

1 4 giorni 16CLato sinistro14.44.810162.81060.44026163515

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato sinistro18610202.812705030206020

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato sinistro1861220312705030206020

17.47 €

1 4 giorni 10ALato destro934101638251510148

17.47 €

1 4 giorni 10ALato destro935101.3638251510148

17.72 €

1 4 giorni 12ALato destro10.83.65121.3847.8301912158

17.47 €

1 4 giorni 10ALato destro936101.8638251510148

17.72 €

1 4 giorni 12ALato destro10.83.66121.8847.8301912158

21.31 €

1 4 giorni 16ALato destro14.44.86161.81060.44026163515

17.72 €

1 4 giorni 12ALato destro10.83.68122.3847.8301912158

21.31 €

1 4 giorni 16ALato destro14.44.88162.31060.44026163515

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato destro1868202.312705030206020

21.31 €

1 4 giorni 16ALato destro14.44.810162.81060.44026163515

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato destro18610202.812705030206020

23.64 €

1 4 giorni 20x1.5ALato destro1861220312705030206020

18.15 €

1 4 giorni 10CLato destro934101638251510148

18.15 €

1 4 giorni 10CLato destro935101.3638251510148

18.55 €

1 4 giorni 12CLato destro10.83.65121.3847.8301912158

18.15 €

1 4 giorni 10CLato destro936101.8638251510148

18.55 €

1 4 giorni 12CLato destro10.83.66121.8847.8301912158

22.16 €

1 4 giorni 16CLato destro14.44.86161.81060.44026163515

18.55 €

1 4 giorni 12CLato destro10.83.68122.3847.8301912158

22.16 €

1 4 giorni 16CLato destro14.44.88162.31060.44026163515

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato destro1868202.312705030206020

22.16 €

1 4 giorni 16CLato destro14.44.810162.81060.44026163515

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato destro18610202.812705030206020

25.12 €

1 4 giorni 20x1.5CLato destro1861220312705030206020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico