Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma B (03099) (Codici componente)

Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma B (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-1050410
03099-10504101
03099-1050510
03099-10505101
03099-1050512
03099-10505121
03099-1050610
03099-10506101
03099-1050612
03099-1050616
03099-10506121
03099-10506161
03099-1050812
03099-1050816
03099-10508121
03099-10508161
03099-1050820
03099-10508201
03099-1051016
03099-10510161
03099-1051020
03099-10510201
03099-1051220
03099-10512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.66 €

1 4 giorni 10934101638252017148

18.66 €

1 4 giorni 10x1934101638252017148

18.66 €

1 4 giorni 10935101.3638252017148

18.66 €

1 4 giorni 10x1935101.3638252017148

20.55 €

1 4 giorni 1210.83.65121.3846.8302519158

20.55 €

1 4 giorni 12x1.510.83.65121.3846.8302519158

18.66 €

1 4 giorni 10936101.8638252017148

18.66 €

1 4 giorni 10x1936101.8638252017148

20.55 €

1 4 giorni 1210.83.66121.8846.8302519158

23.07 €

1 4 giorni 1614.44.86161.81060.44032243515

20.55 €

1 4 giorni 12x1.510.83.66121.8846.8302519158

23.07 €

1 4 giorni 16x1.514.44.86161.81060.44032243515

20.55 €

1 4 giorni 1210.83.68122.3846.8302519158

23.07 €

1 4 giorni 1614.44.88162.31060.44032243515

20.55 €

1 4 giorni 12x1.510.83.68122.3846.8302519158

23.07 €

1 4 giorni 16x1.514.44.88162.31060.44032243515

28.72 €

1 4 giorni 201868202.312705035306020

28.72 €

1 4 giorni 20x1.51868202.312705035306020

23.07 €

1 4 giorni 1614.44.810162.81060.44032243515

23.07 €

1 4 giorni 16x1.514.44.810162.81060.44032243515

28.72 €

1 4 giorni 2018610202.812705035306020

28.72 €

1 4 giorni 20x1.518610202.812705035306020

28.72 €

1 4 giorni 201861220312705035306020

28.72 €

1 4 giorni 20x1.51861220312705035306020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Forma B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico