Codice articolo del costruttore: 03089-02004081
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Diametro esterno M: 8x1 mm
Corsa S: 4 mm
Lunghezza L: 36 mm
Codice acciaio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03089-02004081
Codice componente
|
---|
03089-02004081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Corpo con finitura superficiale | Non temprato | Materiale dei componenti | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Grigio nerastro RAL 7021 | Denominazione | Spina di posizione | Tipo di prodotto | Standard |
Forma | B | Tipo di stampo | Senza incavo d'arresto, con controdado | Controdado | Con controdado |
Versione 1 | Senza incavo d'arresto | Versione 2 | Eco | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado (03089), il codice articolo è il seguente: 03089-02004081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03089-02004081.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Coppia di serraggio max(Nm)
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03089-02004060 |
03089-02004061 |
03089-02004080 |
03089-02105080 |
03089-02105081 |
03089-02105100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 4 | 36 | 1.4305 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | - | 0.0059 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6x0.75 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | No | 0.0050 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 4 | 36 | - | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | No | 0.0080 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 5 | 40 | 1.4305 | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | 0.0117 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8x1 | 5 | 40 | - | 1 | 5 | 14 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 12 | 6 | No | 0.0090 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 5 | 42.5 | - | 1 | 5 | 18 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 10 | 17 | - | 12 | 6 | No | 0.0150 |