Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado (03089) (Codici componente)

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

· Versione economica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-14004060
03089-14004061
03089-14004080
03089-14004081
03089-14105080
03089-14105081
03089-14105100
03089-14105101
03089-14206100
03089-14206101
03089-14206120
03089-14206121
03089-14308120
03089-14308121
03089-14903060
03089-14903061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Misura D=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.15 €

1 4 giorni Acciaio inox64361.430504141156136102126-0.0059

5.15 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.754361.43050414115613610-126No0.0050

6.06 €

1 4 giorni Acciaio inox84361.43050414115613813-126No0.0080

6.06 €

1 4 giorni Acciaio inox8x14361.43050414115613813-126No0.0080

6.06 €

1 4 giorni Acciaio inox85401.430515141.3177158137126-0.0112

6.06 €

1 4 giorni Acciaio inox8x15401.430515141.317715813-126No0.0090

6.72 €

1 4 giorni Acciaio inox10542.51.430515181.3177151017-126No0.0150

6.72 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1542.51.430515181.3177151017-126No0.0150

6.72 €

1 4 giorni Acciaio inox10647.51.430526181.820817101715158-0.0224

6.72 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1647.51.430526181.8208171017-158No0.0170

8.00 €

1 4 giorni Acciaio inox12651.71.430526251.8208171219-158No0.0310

8.00 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5651.71.430526251.8208171219-158No0.0310

8.00 €

1 4 giorni Acciaio inox12861.71.430538252.3261023121920198-0.0411

8.00 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5861.71.430538252.32610231219-198No0.0330

5.13 €

1 4 giorni Acciaio inox63.531.51.430593140.8125106102104-0.0054

5.13 €

1 4 giorni Acciaio inox6x0.753.531.51.430593140.812510610-104No0.0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Corpo con finitura superficiale Non temprato Materiale dei componenti Resina termoplastica
Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard
Forma D Tipo di stampo Con incavo d'arresto, con controdado Controdado Con controdado
Versione 1 Con incavo d'arresto Versione 2 Eco RoHS

Supporto tecnico