Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio (03420) (03420-216310025)

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio (03420) 03420-216310025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03420-216310025

Marca: NORELEM

Prezzo: 41.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore dei componenti: Nero

B: 23 mm

D: 62.9 mm

D1=diametro perno: 10

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03420-216310025

Codice componente
03420-216310025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

41.68 €

1 4 giorni Nero2362.9101217.3258.93324.433.910100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4542
Materiale dei componenti Termoplastica

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio (03420), il codice articolo è il seguente: 03420-216310025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03420-216310025.

Tipologia prodotto

Codice componente
03420-214605025
03420-214605030
03420-214606010
03420-216310030
03420-216310035
03420-216310040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

24.67 €

1 4 giorni Nero17.64655.513.2255.92519.430.9524

26.07 €

1 4 giorni Nero17.64655.513.2305.92519.435.9524

24.67 €

1 4 giorni Nero17.64666.8513.2106.82519.416.8635

43.90 €

1 4 giorni Nero2362.9101217.3308.93324.438.910100

43.90 €

1 4 giorni Nero2362.9101217.3358.93324.443.910100

43.90 €

1 4 giorni Nero2362.9101217.3408.93324.448.910100

Supporto tecnico