Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03020-20
Codice componente
|
---|
03020-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 50.01 à 100 | 60 | 120 | 10 | 30 | 6.5 | 2.5 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard (03020), il codice articolo è il seguente: 03020-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03020-20.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03020-04 |
03020-05 |
03020-06 |
03020-08 |
03020-10 |
03020-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.01–50 | 6 | 20 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.01–50 | 6 | 20 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0.01–50 | 7 | 20 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.01–50 | 15 | 30 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.01–50 | 20 | 35 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.01–50 | 30 | 55 | 6 | 22 | 3.5 | 2 |