Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata (03025)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata (03025)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03025-205
03025-206
03025-208
03025-210
03025-212
03025-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

3.74 €

1 4 giorni 50.01–509252.41220.8

3.77 €

1 4 giorni 60.01–5011252.71421

4.68 €

1 4 giorni 80.01–50224341621.2

5.48 €

1 4 giorni 100.01–5020544.5192.51.6

7.16 €

1 4 giorni 120.01–5036946223.52

8.76 €

1 4 giorni 1650.01 à 100601108.5244.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico