Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox (03058)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox (03058)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03058-03
03058-04
03058-05
03058-06
03058-08
03058-10
03058-12
03058-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

7.49 €

1 4 giorni 30.531101.50.40.71.51

6.25 €

1 4 giorni 45161.5151.50.61.320.6

6.17 €

1 4 giorni 55172.4182.30.81.520.8

6.17 €

1 4 giorni 66172.7202.5122.51

7.11 €

1 4 giorni 87293.52231.22.531.4

8.17 €

1 4 giorni 1083142231.633.51.4

10.49 €

1 4 giorni 12104762842452

16.52 €

1 4 giorni 1638857.53252.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico