Connettore a spina con collegamento a vite, Forma F (20961)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20961-1211235X1000
20961-1211235X10000
20961-1211235X2000
20961-1211235X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

48.70 €

1 4 giorni 1000

71.00 €

1 4 giorni 10000

50.92 €

1 4 giorni 2000

56.46 €

1 4 giorni 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale TPU Forma F Materiale dei componenti Bronzo
D1(mm) 14.5 D2=diametro(mm) 14.5 D3(mm) 6
G1(mm) M12X1 G2=filettatura M12X1 L1=lunghezza filettatura(mm) 43
L2=lunghezza alloggiamento(mm) 46.75 Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore 5X0,34 Mm²

Supporto tecnico