Codice articolo del costruttore: 05887-01-080631
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
D: 13 mm
D1: 19 mm
L: 63 mm
L1: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05887-01-080631
Codice componente
|
---|
05887-01-080631 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 13 | 19 | 63 | 19 | M8 |
Loading...
Prodotto | Vite morsetto | Materiale dei componenti | Neoprene |
---|
Si trova sulla pagina di Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato (05887-01), il codice articolo è il seguente: 05887-01-080631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05887-01-080631.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05887-01-040421 |
05887-01-050372 |
05887-01-060441 |
05887-01-100851 |
05887-01-1040251 |
05887-01-1050421 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 12 | 42 | 10 | M4 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 10 | 37 | 5.7 | M5 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | 16 | 44 | 14 | M6 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 24 | 85 | 26 | M10 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 12 | 25 | 10 | M4 | ||
6.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 13 | 42 | 10 | M5 |