Perno d'appoggio, Forma B superficie sferica (02028)

Perno d'appoggio, Forma B superficie sferica (02028)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02028-206012
02028-206025
02028-208015
02028-208030
02028-210020
02028-210040
02028-212025
02028-212050
02028-216030
02028-216060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.54 €

1 4 giorni 6M6312.54511

15.86 €

1 4 giorni 6M63257511

15.47 €

1 4 giorni 8M841568.513

16.48 €

1 4 giorni 8M843098.513

17.17 €

1 4 giorni 10M105209917

18.82 €

1 4 giorni 10M1054013917

18.82 €

1 4 giorni 12M126251112.7519

20.16 €

1 4 giorni 12M126501612.7519

36.09 €

1 4 giorni 16M16830121724

43.00 €

1 4 giorni 16M16860201724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Tipo sferico Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico